New
Skip image gallery
Start Drive Calculator
编码器
IERF3-1024 L
3 通道512-16384线
主要参数
编码器通道:
3
工作温度范围:
-40 ... 100 °C
更多产品详情
系列产品
IERF3-16384 L
IERF3-4096 L
IERF3-8192 L
IERF3-2048 L
IERF3-1024 L
IERF3-512 L
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
适用于 BXT H 系列纽扣直流无刷电机的内置式编码器
设计高度紧凑,长度仅 6.2 mm
线驱动
索引通道
分辨率范围广
值
尺寸图
下载
产品类别:
编码器
工作原理:
光电式编码器, 数字信号输出
电源电压:
4.5 V
电源电压, max.:
5.5 V
每圈线数:
N
1024
工作电流,典型值:
I
DD
45 mA
滞后角:
0.001 °m
工作温度范围:
T
-40 °C
工作温度范围, max.:
T
100 °C
重量:
16.8 g