IEP3-64
16 - 4096 线
主要参数
编码器通道:
3
工作温度范围:
-40 ... 100 °C
更多产品详情
系列产品
IEP3-2048
IEP3-16
IEP3-32
IEP3-1024
IEP3-512
IEP3-64
IEP3-4096
IEP3-128
IEP3-256
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
最高分辨率每圈线数可达 10000
客户可以自由设定分辨率
高信号质量和高准确度
支持3.3 V和5 V电源电压
温度范围大
尺寸小
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
编码器
工作原理:
磁电式编码器
电源电压:
3 V
, 4.5 V
电源电压, max.:
3.6 V
, 5.5 V
每圈线数:
N
64
工作电流,典型值:
I
DD
25 mA
滞后角:
0.08 °m
工作温度范围:
T
-40 °C
工作温度范围, max.:
T
100 °C
重量:
2.3 g
Download
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders