IEH3-512L
256 - 4096 线, 带线驱动
主要参数
编码器通道:
n
channel
3
工作温度范围:
T
-40 ... 100 °C
更多产品详情
系列产品
IEH3-2048L
IEH3-512L
IEH3-1024L
IEH3-256L
IEH3-4096L
有货。交货时间请咨询。
该产品仅可作为与电机组合套装的一部分进行购买。
咨询商品
优势
适用于 SR 系列直流电机的内置式编码器
搭载 SR 系列直流电机,设计高度紧凑,长度仅 1.4 mm
同样适用于 CXR 系列直流电机
线驱动
分辨率范围广
索引通道
值
尺寸图
选配件
下载
每圈线数:
N
512
频响上限(截止频率):
f
160 kHz
输出信号,方波:
2+1 索引通道 + 各通道的反相信号
电源电压:
U
DD
4.5 ... 5.5 V
工作电流,典型值:
I
DD
25 mA
索引脉冲宽度:
P
0
90 ± 45 °e
A、B通道相位差:
Φ
90 ± 45 °e
传感器磁铁转动惯量:
J
0.11 gcm²
工作温度范围:
-40 ... 100 °C
精准度,典型值:
0.8 °m
重复精度,典型值:
0.07 °m
滞后角:
0.35 °m
最小边沿间距:
225 ns
重量, 典型值:
5 g
Download
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders