IEH3-2048L
256 - 4096 线, 带线驱动
主要参数
编码器通道:
3
工作温度范围:
-40 ... 100 °C
更多产品详情
系列产品
IEH3-2048L
IEH3-512L
IEH3-1024L
IEH3-256L
IEH3-4096L
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
适用于 SR 系列直流电机的内置式编码器
搭载 SR 系列直流电机,设计高度紧凑,长度仅 1.4 mm
同样适用于 CXR 系列直流电机
线驱动
分辨率范围广
索引通道
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
编码器
工作原理:
磁电式编码器
电源电压:
4.5 V
电源电压, max.:
5.5 V
每圈线数:
N
2048
工作电流,典型值:
I
DD
25 mA
滞后角:
0.35 °m
工作温度范围:
T
-40 °C
工作温度范围, max.:
T
100 °C
重量:
5 g
Download
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders