编码器
IE3-512
1 - 1024 线
有货。交货时间请咨询。
该产品仅可作为与电机组合套装的一部分进行购买。
优势
- 作为标准配置,自定义分辨率每圈线数高达 1024
- 索引通道
- 尺寸小
| 每圈线数: | N | 512 |
|---|---|---|
| 频响上限(截止频率): | f | 240 kHz |
| 输出信号,方波: | 2+1 索引通道 | |
| 电源电压: | UDD | 4.5 ... 5.5 V |
| 工作电流,典型值: | IDD | 20 mA |
| 最大输出电流: | IOUT | 4 mA |
| 索引脉冲宽度: | P0 | 90 ± 45 °e |
| A、B通道相位差: | Φ | 90 ± 45 °e |
| 信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF): | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| 传感器磁铁转动惯量: | J | 0.08 gcm² |
| 工作温度范围: | -40 ... 100 °C | |
| 精准度,典型值: | 0.5 °m | |
| 重复精度,典型值: | 0.1 °m | |
| 滞后角: | 0.17 °m | |
| 最小边沿间距: | 421 ns | |
| 重量, 典型值: | 13.5 g |
Download
矩阵配件
数据表
技术信息
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders