IE3-1024L
1 - 1024 线, 带线驱动
主要参数
编码器通道:
3
工作温度范围:
-40 ... 100 °C
更多产品详情
系列产品
IE3-512 L
IE3-1024L
IE3-128 L
IE3-32 L
IE3-1024 L
IE3-64 L
IE3-256 L
IE3-1024L 6856
IE3-1024 L + MOLEX 43025-0800
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
作为标准配置,自定义分辨率每圈线数高达 1024
线驱动
索引通道
尺寸小
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
编码器
工作原理:
磁电式编码器
电源电压:
4.5 V
电源电压, max.:
5.5 V
每圈线数:
N
1024
工作电流,典型值:
I
DD
20 mA
滞后角:
0.17 °m
工作温度范围:
T
-40 °C
工作温度范围, max.:
T
100 °C
重量:
13.5 g
Download
矩阵配件
DE
EN
FR
CN
数据表
DE
EN
FR
CN
技术信息
DE
EN
FR
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders