Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

CXR

Filter products

6 发现的结果
Serie 1336 ... CXR
直流微电机
碳刷换向
直径 Ø 13 mm
长度 L 36 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 3.83 mNm
持续输出功率高达 PD 4.53 W
Serie 1727 ... CXR
直流微电机
碳刷换向
直径 Ø 17 mm
长度 L 27.2 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 9000 min⁻¹
转矩上至 MD 5.08 mNm
持续输出功率高达 PD 5.44 W
Serie 1741 ... CXR
直流微电机
碳刷换向
直径 Ø 17 mm
长度 L 41.2 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 9000 min⁻¹
转矩上至 MD 9.19 mNm
持续输出功率高达 PD 9.08 W
Serie 2237 ... CXR
直流微电机
碳刷换向
直径 Ø 22 mm
长度 L 37 mm
名义电压 UN 6 ... 48 V
转速可达 nmax 8000 min⁻¹
转矩上至 MD 12.4 mNm
持续输出功率高达 PD 11.9 W
Serie 2642 ... CXR
直流微电机
碳刷换向
直径 Ø 26 mm
长度 L 42 mm
名义电压 UN 12 ... 48 V
转速可达 nmax 7000 min⁻¹
转矩上至 MD 26.9 mNm
持续输出功率高达 PD 22.5 W
Serie 2657 ... CXR
直流微电机
碳刷换向
直径 Ø 26 mm
长度 L 57 mm
名义电压 UN 12 ... 48 V
转速可达 nmax 7000 min⁻¹
转矩上至 MD 42.3 mNm
持续输出功率高达 PD 35.8 W