Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

BXT

Filter products

6 发现的结果
Serie 2214 ... BXT H
扁平直流无刷电机
外转子技术,带外壳
直径 Ø 22 mm
长度 L 14.8 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 9.7 mNm
持续输出功率高达 PD 6 W
Serie 2214 ... BXT R
扁平直流无刷电机
外转子技术,无外壳
直径 Ø 22 mm
长度 L 14 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 10.2 mNm
持续输出功率高达 PD 9 W
Serie 3216 ... BXT H
扁平直流无刷电机
外转子技术,带外壳
直径 Ø 32 mm
长度 L 16.8 mm
名义电压 UN 9 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 38 mNm
持续输出功率高达 PD 20 W
Serie 3216 ... BXT R
扁平直流无刷电机
外转子技术,无外壳
直径 Ø 32 mm
长度 L 16 mm
名义电压 UN 9 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 41 mNm
持续输出功率高达 PD 30 W
Serie 4221 ... BXT H
扁平直流无刷电机
外转子技术,带外壳
直径 Ø 42 mm
长度 L 22 mm
名义电压 UN 18 ... 48 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 112 mNm
持续输出功率高达 PD 60 W
Serie 4221 ... BXT R
扁平直流无刷电机
外转子技术,无外壳
直径 Ø 42 mm
长度 L 21.2 mm
名义电压 UN 18 ... 48 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 134 mNm
持续输出功率高达 PD 100 W