Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

BXT SC

Filter products

3 发现的结果
Serie 2214 ... BXT H SC
直流无刷伺服电机
外转子技术,带外壳
直径 Ø 22 mm
长度 L 21 mm
名义电压 UN 12 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 10 mNm
持续输出功率高达 PD 5 W
Serie 3216 ... BXT H SC
直流无刷伺服电机
外转子技术,带外壳
直径 Ø 32 mm
长度 L 23 mm
名义电压 UN 12 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 35 mNm
持续输出功率高达 PD 20 W
Serie 4221 ... BXT H SC
直流无刷伺服电机
外转子技术,带外壳
直径 Ø 42 mm
长度 L 28 mm
名义电压 UN 24 V
转速可达 nmax 7800 min⁻¹
转矩上至 MD 92 mNm
持续输出功率高达 PD 60 W