Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

BX4

Filter products

4 发现的结果
Serie 2232 ... BX4
直流无刷伺服电机
四磁极
直径 Ø 22 mm
长度 L 33.8 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 29000 min⁻¹
转矩上至 MD 18 mNm
持续输出功率高达 PD 23 W
Serie 2250 ... BX4
直流无刷伺服电机
四磁极
直径 Ø 22 mm
长度 L 51.8 mm
名义电压 UN 12 ... 24 V
转速可达 nmax 20000 min⁻¹
转矩上至 MD 32 mNm
持续输出功率高达 PD 31 W
Serie 3242 ... BX4
直流无刷伺服电机
四磁极
直径 Ø 32 mm
长度 L 44.2 mm
名义电压 UN 12 ... 48 V
转速可达 nmax 17000 min⁻¹
转矩上至 MD 53 mNm
持续输出功率高达 PD 45 W
Serie 3268 ... BX4
直流无刷伺服电机
四磁极
直径 Ø 32 mm
长度 L 70.2 mm
名义电压 UN 18 ... 48 V
转速可达 nmax 12000 min⁻¹
转矩上至 MD 96 mNm
持续输出功率高达 PD 62 W