Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

BRC

Filter products

3 发现的结果
Serie 1525 ... BRC
直流无刷伺服电机
内置调速驱动器
直径 Ø 15 mm
长度 L 25.4 mm
名义电压 UN 9 ... 15 V
转速可达 nmax 25000 min⁻¹
转矩上至 MD 1.9 mNm
持续输出功率高达 PD 4.4 W
Serie 1935 ... BRC
直流无刷伺服电机
内置调速驱动器
直径 Ø 19 mm
长度 L 35 mm
名义电压 UN 6 ... 12 V
转速可达 nmax 17500 min⁻¹
转矩上至 MD 4.4 mNm
持续输出功率高达 PD 4.8 W
Serie 3153 ... BRC
直流无刷伺服电机
内置调速驱动器
直径 Ø 31 mm
长度 L 53 mm
名义电压 UN 9 ... 24 V
转速可达 nmax 10500 min⁻¹
转矩上至 MD 36.5 mNm
持续输出功率高达 PD 17.5 W