Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

BHx

Filter products

3 发现的结果
Serie 1645 ... BHS
直流无刷伺服电机
两磁极
直径 Ø 16 mm
长度 L 45 mm
名义电压 UN 24 ... 48 V
转速可达 nmax 100000 min⁻¹
转矩上至 MD 8 mNm
持续输出功率高达 PD 58.5 W
Serie 1660 ... BHS
直流无刷伺服电机
两磁极
直径 Ø 16 mm
长度 L 60 mm
名义电压 UN 24 ... 48 V
转速可达 nmax 97000 min⁻¹
转矩上至 MD 15.9 mNm
持续输出功率高达 PD 96 W
Serie 1660 ... BHT
直流无刷伺服电机
两磁极
直径 Ø 16 mm
长度 L 60 mm
名义电压 UN 24 ... 48 V
转速可达 nmax 76000 min⁻¹
转矩上至 MD 18.7 mNm
持续输出功率高达 PD 81 W