Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

B-Micro

Filter products

2 发现的结果
Serie 0308 ... B
直流无刷伺服电机
两磁极,无传感器
直径 Ø 3 mm
长度 L 8.4 mm
名义电压 UN 3 V
转速可达 nmax 96000 min⁻¹
转矩上至 MD 18 µNm
持续输出功率高达 PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
直流无刷伺服电机
两磁极,无传感器
直径 Ø 5 mm
长度 L 14.6 mm
名义电压 UN 6 V
转速可达 nmax 77000 min⁻¹
转矩上至 MD 0.13 mNm
持续输出功率高达 PD 0.44 W