Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

B-Flat

Filter products

4 发现的结果
Serie 1509 ... B
扁平直流无刷电机
四磁极
直径 Ø 15 mm
长度 L 8.8 mm
名义电压 UN 6 ... 12 V
转速可达 nmax 40000 min⁻¹
转矩上至 MD 0.5 mNm
持续输出功率高达 PD 1.5 W
Serie 1515 ... B
直流扁平无刷减速电机
四磁极
直径 Ø 15 mm
长度 L 15.2 mm
名义电压 UN 6 ... 12 V
转矩上至 MD 30 mNm
Serie 2610 ... B
扁平直流无刷电机
四磁极
直径 Ø 26 mm
长度 L 10.4 mm
名义电压 UN 6 ... 12 V
转速可达 nmax 40000 min⁻¹
转矩上至 MD 3.1 mNm
持续输出功率高达 PD 9 W
Serie 2622 ... B
直流扁平无刷减速电机
四磁极
直径 Ø 26 mm
长度 L 22 mm
名义电压 UN 6 ... 12 V
转矩上至 MD 100 mNm