AES-4096 L
磁电式单圈绝对值编码器,SSI同步串口,BISS-C协议,4096线,带线驱动
主要参数
每圈线数:
4096
工作温度范围:
-40 ... 100 °C
更多产品详情
系列产品
AES-4096 L
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
接线最为精简
通电后可直接获得绝对角信息
电机转动一圈以内无需参考点
尺寸小
线驱动
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
编码器
工作原理:
磁电式编码器
电源电压:
4.5 V
电源电压, max.:
5.5 V
每圈线数:
N
4096
工作电流,典型值:
I
DD
22 mA
滞后角:
0 °m
工作温度范围:
T
-40 °C
工作温度范围, max.:
T
100 °C
重量:
13.5 g
Download
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
DE
EN
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria