6501.00284
适配板 MCS, USB
主要参数
更多产品详情
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
实时数据传输
无电缆干扰,确保最佳信号强度
预装系统电缆,接线快速简便,零错误连接,创新和省时的设备连接方案
连接方式多样、简便、快速
固定设备之间的快速数据连接
带插接或螺纹连接头的适配器
值
尺寸图
下载
产品类别:
配件
外壳材质:
无外壳
Operating temperature, min.:
-10 °C
Operating temperature, max.:
65 °C
重量:
56 g