6501.00096
USB 编程板
零件号: 6501.00096
主要参数
更多产品详情
有货。交货时间请咨询。
数量
单价
1-4
5-19
20-25
不含增值税,含运费
咨询商品
优势
实时数据传输
无电缆干扰,确保最佳信号强度
预装系统电缆,接线快速简便,零错误连接,创新和省时的设备连接方案
连接方式多样、简便、快速
固定设备之间的快速数据连接
带插接或螺纹连接头的适配器
值
尺寸图
下载
产品类别:
配件
驱动电路待机电流:
20 mA
外壳材质:
塑料
Operating temperature, min.:
0 °C
Operating temperature, max.:
65 °C
重量:
35 g
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
EN
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Read more