44/1 111:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
16 Nm
最高间歇转矩:
20 Nm
减速比:
4.8 ... 2548
直径:
44 mm
长度:
62.2 ... 124 mm
更多产品详情
系列产品
44/1 111:1
44/1 2548:1
44/1 4,8:1
44/1 531:1
44/1 23:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
70 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
缩放比,精确:
110.592
最大持续输入转速:
3500 min⁻¹
重量:
720 g
直径齿轮箱:
Ø
44 mm
长度:
L
93.2 mm