Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流无刷电机
产品系列: FAULHABER BXT
名义电压: UN 48 V
电枢电阻: R 2.6 Ω
最大功效: ηmax 88 %
最高无负载转速: n0 6070 min⁻¹
最高额定转矩: MN 134 mNm
空载电流: I0 0.074 A
摩擦转矩,静态: C0 2 mNm
摩擦转矩,动态: CV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 127 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 7.87 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 75.2 mNm/A
电流常数: kI 0.0133 A/mNm
转速/转矩斜率: 4.4 min⁻¹/mNm
转子电感: L 2550 µH
机械时间常数: Tm 3.18 ms
转子转动惯量: J 69 gcm²
角加速度: αmax. 201 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 3 K/W
热阻 Rth2: Rth2 14.5 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 630 s
外壳材质: 无外壳
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 127 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 4221 ... BXT R

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver