扁平直流无刷电机
4221G024BXTR 6862
外转子技术,无外壳
零件号: 4221.00241
主要参数
名义电压:
18 ... 48 V
最高额定转矩:
134 mNm
最高无负载转速:
6070 min⁻¹
直径:
42 mm
长度:
21.2 mm
更多产品详情
系列产品
4221G018BXTR
4221G024BXTR
4221G024BXTR 6862
4221G048BXTR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
数量
单价
1-4
5-19
20-25
不含增值税,含运费
咨询商品
优势
外置转子电机高转矩
持续输出功率高达100 W
突出的转矩与重量和尺寸比
扁平设计适合空间攸关的应用。长度范围14至21 mm。
有配套的光电式和磁电式编码器、减速箱和控制装置可选
14磁极结构
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
扁平直流无刷电机
产品系列:
FAULHABER BXT
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
0.74 Ω
最大功效:
η
max
87 %
最高无负载转速:
n
0
5960 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
127 mNm
空载电流:
I
0
0.186 A
摩擦转矩,静态:
C
0
2 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
253 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
3.95 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
37.7 mNm/A
电流常数:
k
I
0.0265 A/mNm
转速/转矩斜率:
4.97 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
664 µH
机械时间常数:
T
m
3.59 ms
转子转动惯量:
J
69 gcm²
角加速度:
α
max.
177 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
3 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
14.5 K/W
热时间常数:
τ
w1
5 s
热时间常数:
τ
w2
630 s
外壳材质:
无外壳
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
127 g
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹
直径 :
Ø
42 mm
长度:
L
21.2 mm
Operating Area
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压
U
N
下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压
U
mot
>
U
N
。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver