直流无刷伺服电机
4221G024BXTH SC 3809
外转子技术,带外壳
零件号: 4221.P0003
优势
- 14磁极技术带来的高转矩和速度刚度
- 紧密安装空间内实现调速控制,电机磁极数多,可实现低 至200min-1的调速控制
- 模块化设计,安装外径不大于电机,内置限流功能
- 使用Motion Manager软件,通过编程扩 展板实现简便编程
- 可靠性高,使用寿命长
| 名义电压: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| 端电阻,相间: | R | 0.74 Ω |
| 最大功效: | ηmax. | 87 % |
| 空载转速: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| 空载电流: | I0 | 0.139 A |
| 堵转转矩: | MH | 1220 mNm |
| 摩擦转矩,静态: | C0 | 2 mNm |
| 摩擦转矩,动态: | CV | 0.000563 mNm/min⁻¹ |
| 转速常数: | kn | 253 min⁻¹/V |
| 转矩常数: | kM | 37.7 mNm/A |
| 转速/转矩斜率: | Δn/ΔM | 4.97 min⁻¹/mNm |
| 相电感: | L | 664 µH |
| 机械时间常数: | τm | 3.59 ms |
| 转子转动惯量: | J | 69 gcm² |
| 热阻: | Rth1/Rth2 | 3 / 14.5 K/W |
| 热时间常数: | τw1/τw2 | 5 / 870 s |
| 工作温度范围: | -40 ... 100 °C | |
| – 线圈最高允许温度: | 125 °C | |
| 外壳材质: | 不锈钢 | |
| 重量: | 142 g | |
| 磁极对数: | 7 | |
| 磁钢材料: | NdFeB |
Operating Area
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压UN下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压 Umot > UN。
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
矩阵配件
数据表
技术信息
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC