Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流无刷电机
产品系列: FAULHABER BXT
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 0.74 Ω
最大功效: ηmax 87 %
最高无负载转速: n0 6040 min⁻¹
最高额定转矩: MN 112 mNm
空载电流: I0 0.139 A
摩擦转矩,静态: C0 2 mNm
摩擦转矩,动态: CV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 253 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.95 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 37.7 mNm/A
电流常数: kI 0.0265 A/mNm
转速/转矩斜率: 4.97 min⁻¹/mNm
转子电感: L 664 µH
机械时间常数: Tm 3.59 ms
转子转动惯量: J 69 gcm²
角加速度: αmax. 177 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 3 K/W
热阻 Rth2: Rth2 14.5 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 870 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 142 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

4221G024BXTH 6862
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压UN下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压 Umot > UN

Characteristic curves

4221G024BXTH 6862
Serie 4221 ... BXT H

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver