Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
最大功效: ηmax. 90 %
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 90 °C
缩放比,精确: 120.0
最大持续输入转速: 4500 min⁻¹
重量: 330 g
直径齿轮箱: Ø 38 mm
长度: L 67.6 mm

Download

3D-CAD Files