38A 100:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 4
转矩上至:
20 Nm
最高间歇转矩:
32 Nm
减速比:
4 ... 1600
直径:
38 mm
长度:
42.2 ... 80.2 mm
更多产品详情
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
90 %
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
90 °C
缩放比,精确:
100.0
最大持续输入转速:
4500 min⁻¹
重量:
330 g
直径 :
Ø
38 mm
长度:
L
67.6 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比