Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 0.21 Ω
最大功效: ηmax 86 %
最高无负载转速: n0 5440 min⁻¹
最高额定转矩: MN 139 mNm
空载电流: I0 0.327 A
最高失速转矩: MH 2640 mNm
转速常数: kn 300 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.332 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 31.8 mNm/A
电流常数: kI 0.031 A/mNm
转速/转矩斜率: 1.98 min⁻¹/mNm
转子电感: L 60.6 µH
机械时间常数: Tm 3.4 ms
转子转动惯量: J 164 gcm²
角加速度: αmax. 161 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 6.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
热时间常数: τw1 66 s
热时间常数: τw2 1427.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 350 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
重量: 550 g
转速可达: nmax. 6000 min⁻¹

Operating Area

3890H018CR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

3890H018CR
Serie 3890 ... CR

Download

3D-CAD Files