Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 0.663 Ω
最大功效: ηmax 85 %
最高无负载转速: n0 5800 min⁻¹
最高额定转矩: MN 131 mNm
空载电流: I0 0.163 A
最高失速转矩: MH 1410 mNm
转速常数: kn 240 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 4.17 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 39.8 mNm/A
电流常数: kI 0.025 A/mNm
转速/转矩斜率: 3.99 min⁻¹/mNm
转子电感: L 177 µH
机械时间常数: Tm 4.8 ms
转子转动惯量: J 120 gcm²
角加速度: αmax. 121 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.8 K/W
热阻 Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
热时间常数: τw1 58 s
热时间常数: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
重量: 390 g
转速可达: nmax. 7000 min⁻¹