Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 1200 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 240 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 7.7 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 1.5 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 0.161 Ω
最大功效: ηmax 83 %
最高无负载转速: n0 5680 min⁻¹
最高额定转矩: MN 69.5 mNm
空载电流: I0 0.338 A
最高失速转矩: MH 1410 mNm
转速常数: kn 479 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.08 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 19.9 mNm/A
电流常数: kI 0.05 A/mNm
转速/转矩斜率: 3.88 min⁻¹/mNm
转子电感: L 44.3 µH
机械时间常数: Tm 4.8 ms
转子转动惯量: J 120 gcm²
角加速度: αmax. 119 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.8 K/W
热阻 Rth2: Rth2 8.4 K/W
热时间常数: τw1 58 s
热时间常数: τw2 1305.6 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
重量: 390 g
转速可达: nmax. 7000 min⁻¹
直径 : Ø 38 mm
长度: L 64 mm
Serie 3863 ... CR

Download

3D-CAD Files