3863A048CR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
137 mNm
最高无负载转速:
5990 min⁻¹
最高失速转矩:
1.46 Nm
直径:
38 mm
长度:
64 mm
更多产品详情
系列产品
3863H048CR
3863H036CR
3863H018CR
3863H024CR
3863H012CR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动惯量低因而具有最佳动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围极宽,为-30°C至125°C(可选-55°C至155°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
高功率密度
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
1200 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
240 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
7.7 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
1.5 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CR
名义电压:
U
N
48 V
电枢电阻:
R
2.59 Ω
最大功效:
η
max
86 %
最高无负载转速:
n
0
5860 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
137 mNm
空载电流:
I
0
0.0845 A
最高失速转矩:
M
H
1460 mNm
转速常数:
k
n
120 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
8.33 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
79.7 mNm/A
电流常数:
k
I
0.013 A/mNm
转速/转矩斜率:
3.89 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
708 µH
机械时间常数:
T
m
4.7 ms
转子转动惯量:
J
115 gcm²
角加速度:
α
max.
127 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
2.8 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
8.4 K/W
热时间常数:
τ
w1
58 s
热时间常数:
τ
w2
1305.6 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
155 °C
重量:
390 g
转速可达:
n
max.
7000 min⁻¹
直径 :
Ø
38 mm
长度:
L
64 mm