38/2S 592:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 5
转矩上至:
10 Nm
最高间歇转矩:
15 Nm
减速比:
14 ... 1526
直径:
38 mm
长度:
40.1 ... 63.5 mm
更多产品详情
系列产品
38/2S 1526:1
38/2S 592:1
38/2S 134:1
38/2S 415:1
38/2S 66:1
38/2S 159:1
38/2S 43:1
38/2S 14:1
38/2S 989:1
38/2S 246:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
55 %
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
缩放比,精确:
592.1295756397798
最大持续输入转速:
4000 min⁻¹
重量:
348 g
直径 :
Ø
38 mm
长度:
L
63.5 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比