Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
最大功效: ηmax. 88 %
工作温度范围, min.: -20 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
缩放比,精确: 3.7142857142857144
最大持续输入转速: 4000 min⁻¹
重量: 145 g
直径齿轮箱: Ø 38 mm
长度: L 32.3 mm

Download

3D-CAD Files