丝杠组合
32L...SB 24:1
高精度内置滚珠丝杆+减速箱组合标准规格
主要参数
直线运动输出器:
32 mm
持续轴向力平均值:
1920 N
持续输入转速最大值:
11000 min⁻¹
峰值轴向力静态最大值:
2360 N
峰值输入转速最大值:
14000 min⁻¹
径向负载最大值:
380 N
减速比:
1 ... 1294
更多产品详情
系列产品
32L...SB 474:1
32L...SB 24:1
32L...SB 588:1
32L...SB 131:1
32L...SB 4,5:1
32L...SB 401:1
32L...SB 323:1
32L...SB 59:1
32L...SB 178:1
32L...SB 158:1
32L...SB 9:1
32L...SB 862:1
32L...SB 1294:1
32L...SB 49:1
32L...SB 30:1
32L...SB 3,6:1
32L...SB 20:1
32L...SB 41:1
32L...SB 89:1
32L...SB 6,6:1
32L...SB 11:1
32L...SB 14:1
32L...SB 196:1
32L...SB 267:1
32L...SB 1042:1
32L...SB 44:1
32L...SB 108:1
32L...SB 16:1
32L...SB 711:1
32L...SB 215:1
32L...SB 1:1
32L...SB 3:1
32L...SB 72:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高性能
设计非常坚固
大量丝杠和螺母类型可供选择并可修改
全范围减速比
丰富的可组合电机
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
丝杠组合
产品系列:
FAULHABER L
最大功效:
η
max.
82 %
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
缩放比,精确:
23.925
持续输入转速最大值:
n
max
10000 min⁻¹
峰值输入转速最大值:
n
peak
12500 min⁻¹
重量:
280 g
直径齿轮箱:
Ø
32 mm
长度:
L
49.1 mm
, 52 mm
Operating Area
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)