Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 丝杠组合
产品系列: FAULHABER L
最大功效: ηmax. 82 %
工作温度范围, min.: -20 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
缩放比,精确: 9.0
持续输入转速最大值: nmax 6500 min⁻¹
峰值输入转速最大值: npeak 7500 min⁻¹
重量: 280 g
直径齿轮箱: Ø 32 mm
长度: L 49.1 mm, 52 mm

Operating Area

32L...PB 1:1
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
Serie 32L ... PB

Download

3D-CAD Files