Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
产品系列: FAULHABER GPT
最大功效: ηmax. 84 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 110 °C
缩放比,精确: 19.8
最大持续输入转速: 10000 min⁻¹
最大间歇输入转速: 12500 min⁻¹
重量: 151 g
直径 : Ø 32 mm
长度: L 34.7 mm

Download

3D-CAD Files