32GPT LN 16:1
低噪音,可达-10分贝
主要参数
齿轮级数:
2 ... 4
转矩上至:
6.5 Nm
最高间歇转矩:
8 Nm
减速比:
14 ... 1294
直径:
32 mm
长度:
34.7 ... 51.5 mm
更多产品详情
系列产品
32GPT LN 474:1
32GPT LN 1294:1
32GPT LN 49:1
32GPT LN 30:1
32GPT LN 215:1
32GPT LN 16:1
32GPT LN 267:1
32GPT LN 41:1
32GPT LN 588:1
32GPT LN 131:1
32GPT LN 89:1
32GPT LN 1042:1
32GPT LN 14:1
32GPT LN 862:1
32GPT LN 108:1
32GPT LN 401:1
32GPT LN 24:1
32GPT LN 178:1
32GPT LN 323:1
32GPT LN 711:1
32GPT LN 44:1
32GPT LN 20:1
32GPT LN 196:1
32GPT LN 158:1
32GPT LN 72:1
32GPT LN 59:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
长度紧凑
高持续转矩
非常坚固,适合间歇或周期性冲击负载
间歇输入转速高达20.000 min-1
低回差
减速比多
电机组合选择范围广
标准选配项多
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
产品系列:
FAULHABER GPT
最大功效:
η
max.
84 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
110 °C
缩放比,精确:
16.3125
最大持续输入转速:
10000 min⁻¹
最大间歇输入转速:
12500 min⁻¹
重量:
151 g
直径齿轮箱:
Ø
32 mm
长度:
L
34.7 mm