Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
齿轮级数: 4
减速比: 829
连续转矩: 10 Nm
峰值转矩: 12 Nm
峰值转矩: 18 Nm
最大持续输入转速: 7000 min⁻¹
最大间歇输入转速: 9000 min⁻¹
最大持续输出功率: 12 W
最大间歇输出功率: 15 W
最大功效: 72 %
输入轴齿轮上的最大惯量: 193 gmm²
扭转刚度,典型值: 25 Nm/°
空载时齿轮回差,典型值: 0.6 °
不含电机的长度(L2): 57.7 mm
无电机重量(大约): 271 g
工作温度范围: -30 ... 120 °C
旋转方向(从输入端到输出端): =
外壳材质: 不锈钢
齿轮材质: 不锈钢

Download

3D-CAD Files