New
Skip image gallery
Start Drive Calculator
行星减速箱
32GPT HT 653:1
转矩高
主要参数
齿轮级数:
3 ... 4
转矩上至:
10 Nm
最高间歇转矩:
12 Nm
减速比:
45 ... 1216
直径:
32 mm
长度:
49.3 ... 57.7 mm
更多产品详情
系列产品
32GPT HT 614:1
32GPT HT 145:1
32GPT HT 484:1
32GPT HT 198:1
32GPT HT 163:1
32GPT HT 135:1
32GPT HT 653:1
32GPT HT 958:1
32GPT HT 73:1
32GPT HT 266:1
32GPT HT 829:1
32GPT HT 99:1
32GPT HT 50:1
32GPT HT 45:1
32GPT HT 184:1
32GPT HT 330:1
32GPT HT 1216:1
32GPT HT 220:1
32GPT HT 66:1
32GPT HT 126:1
32GPT HT 419:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高持续和间歇扭矩
非常坚固,适合间歇或周期性冲击负载
间歇输入转速高达10.500 min-1
高径向和轴向轴负载
低回差
减速比多
电机组合选择范围广
标准选配项多
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
产品系列:
FAULHABER GPT
最大功效:
η
max.
67 %
, 72 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
120 °C
缩放比,精确:
653.4
最大持续输入转速:
7000 min⁻¹
最大间歇输入转速:
9000 min⁻¹
重量:
271 g
直径齿轮箱:
Ø
32 mm
长度:
L
57.7 mm