Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
产品系列: FAULHABER GPT
最大功效: ηmax. 93 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 120 °C
缩放比,精确: 4.5
最大持续输入转速: 8000 min⁻¹
最大间歇输入转速: 9500 min⁻¹
重量: 115 g
直径齿轮箱: Ø 32 mm
长度: L 26.3 mm

Operating Area

32GPT 3:1
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,产品所允许的工作区间。
图表对比显示了输出轴端的推荐转速与可达转矩之间的对应关系。
Serie 32GPT

Download

3D-CAD Files