直流无刷伺服电机
3274G012BP4
四磁极
零件号: 3274.00017
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
158 mNm
最高无负载转速:
9090 min⁻¹
最高失速转矩:
2.66 Nm
直径:
32 mm
长度:
74 mm
更多产品详情
系列产品
3274G018BP4
3274G036BP4
3274G012BP4
3274G024BP4
3274G048BP4
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
有最大转矩的高功率电机
连续输出功率范围为133 W至150 W
突出的转矩与重量和尺寸比
高达91 %的极高效率
可选配模拟霍尔传感器,全面适配各 种编码器、减速箱和控制器
适用于动态启停控制
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BP4
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
0.063 Ω
最大功效:
η
max
88 %
最高无负载转速:
n
0
8820 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
158 mNm
空载电流:
I
0
0.76 A
最高失速转矩:
M
H
2660 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
2.04 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
680 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
1.47 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
14 mNm/A
电流常数:
k
I
0.071 A/mNm
转速/转矩斜率:
3.05 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
16 µH
机械时间常数:
T
m
1.53 ms
转子转动惯量:
J
48 gcm²
角加速度:
α
max.
555 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
1.1 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
7.9 K/W
热时间常数:
τ
w1
22 s
热时间常数:
τ
w2
1100 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
150 °C
重量:
325 g
转速可达:
n
max.
16000 min⁻¹
直径 :
Ø
32 mm
长度:
L
74 mm
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver