直流微电机
3272X048CR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
125 mNm
最高无负载转速:
5870 min⁻¹
最高失速转矩:
1.25 Nm
直径:
32 mm
长度:
72 mm
更多产品详情
系列产品
3272G036CR
3272G018CR
3272G024CR
3272G048CR
3272G012CR
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动惯量低因而具有最佳动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围极宽,为-30°C至125°C(可选-55°C至155°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
高功率密度
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CR
名义电压:
U
N
48 V
电枢电阻:
R
3.35 Ω
最大功效:
η
max
88 %
最高无负载转速:
n
0
5550 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
125 mNm
空载电流:
I
0
0.0479 A
最高失速转矩:
M
H
1180 mNm
转速常数:
k
n
115 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
8.7 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
83.3 mNm/A
电流常数:
k
I
0.012 A/mNm
转速/转矩斜率:
4.61 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
739 µH
机械时间常数:
T
m
2.9 ms
转子转动惯量:
J
60 gcm²
角加速度:
α
max.
196 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
2.9 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
8.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
8.6 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
1.6 K/W
热时间常数:
τ
w1
50 s
热时间常数:
τ
w2
1091.1 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
1100 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
200 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
155 °C
重量:
312 g
转速可达:
n
max.
6000 min⁻¹