Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BX4
名义电压: UN 42 V
电枢电阻: R 4.83 Ω
最大功效: ηmax 80 %
最高无负载转速: n0 5300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 71.7 mNm
空载电流: I0 0.101 A
最高失速转矩: MH 670 mNm
摩擦转矩,静态: C0 1.6 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 124 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 8.088 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 77.2 mNm/A
电流常数: kI 0.013 A/mNm
转速/转矩斜率: 7.73 min⁻¹/mNm
转子电感: L 342 µH
机械时间常数: Tm 5.1 ms
转子转动惯量: J 63 gcm²
角加速度: αmax. 106 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 1.7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 8.8 K/W
热时间常数: τw1 16 s
热时间常数: τw2 1080 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 290 g
转速可达: nmax. 12000 min⁻¹
直径 : Ø 32 mm
长度: L 70.2 mm
Serie 3268 ... BX4

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor