直流无刷伺服电机
3268G030BX4
四磁极
零件号: 3268.00106
主要参数
名义电压:
18 ... 48 V
最高额定转矩:
74.5 mNm
最高无负载转速:
5700 min⁻¹
最高失速转矩:
742 mNm
直径:
32 mm
长度:
70.2 mm
更多产品详情
系列产品
3268G024BX4 6855
3268G018BX4
3268G048BX4
3268G030BX4
3268G042BX4
3268G024BX4
3268G036BX4
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
四磁极技术带来的高转矩和速度刚度
选配模拟霍尔传感器,可在极其有限的安装 空间内实现定位控制
模块化的高分辨率磁电式和光电式编码器,安装外径不大于电机
可集成调速驱动器或运动控制器
可靠性高,使用寿命长
转子动平衡检测,运行噪音低
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BX4
名义电压:
U
N
30 V
电枢电阻:
R
2.08 Ω
最大功效:
η
max
80 %
最高无负载转速:
n
0
5700 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
69.8 mNm
空载电流:
I
0
0.162 A
最高失速转矩:
M
H
742 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
1.6 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
185 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
5.392 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
51.5 mNm/A
电流常数:
k
I
0.019 A/mNm
转速/转矩斜率:
7.48 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
152 µH
机械时间常数:
T
m
4.9 ms
转子转动惯量:
J
63 gcm²
角加速度:
α
max.
118 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
1.7 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
8.8 K/W
热时间常数:
τ
w1
16 s
热时间常数:
τ
w2
1080 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
290 g
转速可达:
n
max.
12000 min⁻¹
直径 :
Ø
32 mm
长度:
L
70.2 mm
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
EN
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor