直流无刷伺服电机
3268G024BX4 SCDC
四磁极结构
主要参数
名义电压:
24 V
最高额定转矩:
60 mNm
最高无负载转速:
5500 min⁻¹
直径:
32 mm
长度:
85.4 mm
更多产品详情
系列产品
3268G024BX4 SCDC
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
四磁极技术带来的高转矩和速度刚度
紧密安装空间内实现调速控制,选配模拟霍尔传感器,可实现低至50min-1的调速控制
模块化设计,安装外径不大于电机,内置限流功能
使用Motion Manager软件,通过编程扩 展板实现简便编程
可靠性高,使用寿命长
转子动平衡检测,运行噪音低
值
尺寸图
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
1080 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
1080 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
8.8 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
7.3 K/W
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BX4 SC
名义电压:
U
N
24 V
Supply voltage (CW), min.:
U
mot+
6.5 V DC
Supply voltage (CW), max.:
U
mot+
30 V DC
Supply voltage (CCW), min.:
U
mot-
6.5 V DC
Supply voltage (CCW), max.:
U
mot-
30 V DC
电枢电阻:
R
1.47 Ω
最大功效:
η
max
81 %
最高无负载转速:
n
0
5500 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
60 mNm
空载电流:
I
0
0.183 A
最高失速转矩:
M
H
705 mNm
驱动器电路效率:
η
95 %
摩擦转矩,静态:
C
0
1.6 µNm
摩擦转矩,动态:
C
V
0.0011 mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
220 min⁻¹/V
转矩常数:
k
M
43.5 mNm/A
转速/转矩斜率:
7.5 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
110 µH
机械时间常数:
T
m
4.9 ms
转子转动惯量:
J
63 gcm²
热阻 Rth1:
R
th1
1.7 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
8.8 K/W
热时间常数:
τ
w1
16 s
热时间常数:
τ
w2
1080 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
305 g
转速可达:
n
max.
7000 min⁻¹
直径 :
Ø
32 mm
长度:
L
85.4 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Read more
Declarations of Conformity
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
DE
EN
Declarations of Incorporation
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC