| 产品类别: | 直流无刷伺服电机 | |
|---|---|---|
| 产品系列: | FAULHABER BX4 SC | |
| 名义电压: | UN | 24 V |
| 电枢电阻: | R | 1.47 Ω |
| 驱动器供电电压, min.: | 6.5 V DC | |
| 驱动器供电电压, max.: | 30 V DC | |
| 电机供电电压, min.: | 6.5 V DC | |
| 最大功效: | ηmax | 81 % |
| 电机供电电压, max.: | 30 V DC | |
| 最高无负载转速: | n0 | 5100 min⁻¹ |
| 最高额定转矩: | MN | 99 mNm |
| 空载电流: | I0 | 0.183 A |
| 最高失速转矩: | MH | 705 mNm |
| 驱动器电路效率: | η | 95 % |
| 摩擦转矩,静态: | C0 | 1.6 mNm |
| 摩擦转矩,动态: | CV | 0.0011 mNm/min⁻¹ |
| 转速常数: | kn | 220 min⁻¹/V |
| 转矩常数: | kM | 43.5 mNm/A |
| 转速/转矩斜率: | 7.5 min⁻¹/mNm | |
| 转子电感: | L | 110 µH |
| 机械时间常数: | Tm | 4.9 ms |
| 转子转动惯量: | J | 63 gcm² |
| 热阻 Rth1: | Rth1 | 1.7 K/W |
| 热阻 Rth2: | Rth2 | 8.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 6.9 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 4.25 K/W |
| 热时间常数: | τw1 | 16 s |
| 热时间常数: | τw2 | 1080 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 1080 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 1080 s |
| 外壳材质: | 不锈钢 | |
| 工作温度范围, min.: | -40 °C | |
| 工作温度范围, max.: | 100 °C | |
| – 线圈最高允许温度: | 125 °C | |
| 重量: | 305 g | |
| 转速可达: | nmax. | 6500 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
矩阵配件
数据表
技术信息
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
Declarations of Incorporation
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC