直流无刷伺服电机
3268G024BX4 6855
四磁极
零件号: 3268.04170
主要参数
- 名义电压:
- 18 ... 48 V
- 最高额定转矩:
- 74.5 mNm
- 最高无负载转速:
- 5700 min⁻¹
- 最高失速转矩:
- 742 mNm
- 直径:
- 32 mm
- 长度:
- 70.2 mm
优势
- 四磁极技术带来的高转矩和速度刚度
- 选配模拟霍尔传感器,可在极其有限的安装 空间内实现定位控制
- 模块化的高分辨率磁电式和光电式编码器,安装外径不大于电机
- 可集成调速驱动器或运动控制器
- 可靠性高,使用寿命长
- 转子动平衡检测,运行噪音低
| 产品类别: | 直流无刷伺服电机 | |
|---|---|---|
| 产品系列: | FAULHABER BX4 | |
| 名义电压: | UN | 24 V |
| 电枢电阻: | R | 1.47 Ω |
| 最大功效: | ηmax | 81 % |
| 最高无负载转速: | n0 | 5500 min⁻¹ |
| 最高额定转矩: | MN | 72 mNm |
| 空载电流: | I0 | 0.183 A |
| 最高失速转矩: | MH | 705 mNm |
| 摩擦转矩,静态: | C0 | 1.6 mNm |
| 摩擦转矩,动态: | CV | 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹ |
| 转速常数: | kn | 220 min⁻¹/V |
| 反电动势常数: | kE | 4.534 mV/min⁻¹ |
| 转矩常数: | kM | 43.3 mNm/A |
| 电流常数: | kI | 0.023 A/mNm |
| 转速/转矩斜率: | 7.5 min⁻¹/mNm | |
| 转子电感: | L | 110 µH |
| 机械时间常数: | Tm | 4.9 ms |
| 转子转动惯量: | J | 63 gcm² |
| 角加速度: | αmax. | 112 ·10³rad/s² |
| 热阻 Rth1: | Rth1 | 1.7 K/W |
| 热阻 Rth2: | Rth2 | 8.8 K/W |
| 热时间常数: | τw1 | 16 s |
| 热时间常数: | τw2 | 1080 s |
| 外壳材质: | 不锈钢 | |
| 工作温度范围, min.: | -40 °C | |
| 工作温度范围, max.: | 100 °C | |
| – 线圈最高允许温度: | 125 °C | |
| 重量: | 290 g | |
| 转速可达: | nmax. | 12000 min⁻¹ |
| 直径 : | Ø | 32 mm |
| 长度: | L | 70.2 mm |
Download
3D-CAD Files
数据表
技术信息
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor