Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BX4 SC
名义电压: UN 24 V
Supply voltage (CW), min.: Umot+ 6.5 V DC
Supply voltage (CW), max.: Umot+ 30 V DC
Supply voltage (CCW), min.: Umot- 6.5 V DC
Supply voltage (CCW), max.: Umot- 30 V DC
电枢电阻: R 1.47 Ω
最大功效: ηmax 81 %
最高无负载转速: n0 5500 min⁻¹
最高额定转矩: MN 60 mNm
空载电流: I0 0.183 A
最高失速转矩: MH 705 mNm
驱动器电路效率: η 95 %
摩擦转矩,静态: C0 1.6 µNm
摩擦转矩,动态: CV 0.0011 mNm/min⁻¹
转速常数: kn 220 min⁻¹/V
转矩常数: kM 43.5 mNm/A
转速/转矩斜率: 7.5 min⁻¹/mNm
转子电感: L 110 µH
机械时间常数: Tm 4.9 ms
转子转动惯量: J 63 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 1.7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 8.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 7.3 K/W
热时间常数: τw1 16 s
热时间常数: τw2 1080 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1080 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 1080 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 305 g
转速可达: nmax. 7000 min⁻¹

Software

FAULHABER Motion Manager 运行和调试

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC