Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 970 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 150 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 9.8 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 1.5 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 36 V
电枢电阻: R 4.15 Ω
最大功效: ηmax 80 %
最高无负载转速: n0 5680 min⁻¹
最高额定转矩: MN 73.1 mNm
空载电流: I0 0.083 A
最高失速转矩: MH 517 mNm
转速常数: kn 157 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 6.4 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 61.1 mNm/A
电流常数: kI 0.016 A/mNm
转速/转矩斜率: 10.6 min⁻¹/mNm
转子电感: L 697 µH
机械时间常数: Tm 4.7 ms
转子转动惯量: J 42 gcm²
角加速度: αmax. 120 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 3.4 K/W
热阻 Rth2: Rth2 10.3 K/W
热时间常数: τw1 36 s
热时间常数: τw2 1016.2 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
重量: 242 g
转速可达: nmax. 7000 min⁻¹
直径 : Ø 32 mm
长度: L 57 mm
Serie 3257 ... CR

Download

3D-CAD Files