3257G018CR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
73.1 mNm
最高无负载转速:
6240 min⁻¹
最高失速转矩:
570 mNm
直径:
32 mm
长度:
57 mm
更多产品详情
系列产品
3257G048CR
长度
L
:
57 mm
|
直径电机
Ø
:
32 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6070 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
48 V
|
最高失速转矩
M
H
:
549 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
72.8 mNm
3257G024CR
长度
L
:
57 mm
|
直径电机
Ø
:
32 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6010 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
24 V
|
最高额定转矩
M
N
:
72.2 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
548 mNm
3257G018CR
长度
L
:
57 mm
|
直径电机
Ø
:
32 mm
|
名义电压
U
N
:
18 V
|
最高失速转矩
M
H
:
570 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
71.3 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
6240 min⁻¹
3257G012CR
长度
L
:
57 mm
|
直径电机
Ø
:
32 mm
|
名义电压
U
N
:
12 V
|
最高失速转矩
M
H
:
536 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
5880 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
63.4 mNm
3257G036CR
长度
L
:
57 mm
|
直径电机
Ø
:
32 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
517 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
73.1 mNm
|
名义电压
U
N
:
36 V
|
最高无负载转速
n
0
:
5680 min⁻¹
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
动惯量低因而具有最佳动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围极宽,为-30°C至125°C(可选-55°C至155°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
高功率密度
值
特征曲线
尺寸图
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CR
名义电压:
U
N
18 V
电枢电阻:
R
0.837 Ω
最大功效:
η
max
80 %
最高无负载转速:
n
0
6240 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
71.3 mNm
空载电流:
I
0
0.185 A
最高失速转矩:
M
H
570 mNm
转速常数:
k
n
347 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.84 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
27.5 mNm/A
电流常数:
k
I
0.037 A/mNm
转速/转矩斜率:
10.6 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
142 µH
机械时间常数:
T
m
4.7 ms
转子转动惯量:
J
41 gcm²
角加速度:
α
max.
140 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
3.4 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
10.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
9.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
1.5 K/W
热时间常数:
τ
w1
36 s
热时间常数:
τ
w2
1016.2 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
970 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
150 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
155 °C
重量:
242 g
转速可达:
n
max.
7000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。