Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 850 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 95 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 12 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 1.3 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 48 V
电枢电阻: R 19.7 Ω
最大功效: ηmax 70 %
最高无负载转速: n0 5450 min⁻¹
最高额定转矩: MN 40.5 mNm
空载电流: I0 0.0594 A
最高失速转矩: MH 197 mNm
转速常数: kn 114 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 8.58 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 84 mNm/A
电流常数: kI 0.012 A/mNm
转速/转矩斜率: 26.7 min⁻¹/mNm
转子电感: L 2170 µH
机械时间常数: Tm 7.5 ms
转子转动惯量: J 26 gcm²
角加速度: αmax. 75 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 4.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 12.4 K/W
热时间常数: τw1 30 s
热时间常数: τw2 902 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
重量: 175 g
转速可达: nmax. 6000 min⁻¹
Serie 3242 ... CR

Download

3D-CAD Files