Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 880 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 880 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 10.75 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 7 K/W
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BX4 SC
名义电压: UN 24 V
Supply voltage (CW), min.: Umot+ 6.5 V DC
Supply voltage (CW), max.: Umot+ 30 V DC
Supply voltage (CCW), min.: Umot- 6.5 V DC
Supply voltage (CCW), max.: Umot- 30 V DC
电枢电阻: R 3.67 Ω
最大功效: ηmax 78 %
最高无负载转速: n0 5500 min⁻¹
最高额定转矩: MN 45 mNm
空载电流: I0 0.089 A
最高失速转矩: MH 269.4 mNm
驱动器电路效率: η 95 %
摩擦转矩,静态: C0 1.3 mNm
摩擦转矩,动态: CV 0.00041 mNm/min⁻¹
转速常数: kn 231 min⁻¹/V
转矩常数: kM 42.1 mNm/A
转速/转矩斜率: 20.4 min⁻¹/mNm
转子电感: L 240 µH
机械时间常数: Tm 6.4 ms
转子转动惯量: J 30 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 2.3 K/W
热阻 Rth2: Rth2 11.6 K/W
热时间常数: τw1 13 s
热时间常数: τw2 880 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 189 g
转速可达: nmax. 7000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager 运行和调试

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC