Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BX4
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 0.92 Ω
最大功效: ηmax 78 %
最高无负载转速: n0 5600 min⁻¹
最高额定转矩: MN 41.8 mNm
空载电流: I0 0.179 A
最高失速转矩: MH 268.7 mNm
摩擦转矩,静态: C0 1.3 mNm
摩擦转矩,动态: CV 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 461 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.168 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 20.7 mNm/A
电流常数: kI 0.048 A/mNm
转速/转矩斜率: 20.5 min⁻¹/mNm
转子电感: L 60 µH
机械时间常数: Tm 6.4 ms
转子转动惯量: J 30 gcm²
角加速度: αmax. 90 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.3 K/W
热阻 Rth2: Rth2 11.6 K/W
热时间常数: τw1 13 s
热时间常数: τw2 880 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 179 g
转速可达: nmax. 17000 min⁻¹
直径 : Ø 32 mm
长度: L 44.2 mm
Serie 3242 ... BX4

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor